Avances
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Empresa
Tece
Descripción
TECEone cerámica WC más func.bidé - TECE-Badkeramiken
Lista de materiales
9700200
CNSORDERNO
Número de artículo
9700200
PICTURE
Imagen
tcb_9700200.png
LODLEVEL
Nivel LOD
350
300
200
KT1
Texto breve 1
TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion Tiefspüler, weiß
EF000230
Tipo de construcción
Wall-mounted toilet pan
EF002169
Material
Cerámica
EF000007
Color
Blanco
EF020295
Flush type
Deep
EF020013
Diámetro interior nominal agua sanitaria
1/2 pulgada (15)
EF021764
Min. water pressure
1 bar
EF021765
Max. water pressure
10 bar
EF021756
Duschstrahlstärke einstellbar
cierto
EF010237
Rimless
cierto
EF010871
Flushing water quantity
4.5 - 6 l
EF022280
Fijación oculta
cierto
EF021720
With backflow safeguard
cierto
ZN
Número arancelario
69101000
UL
País de origen
Deutschland
WG
Grupo de mercancía
950
PG
Grupo de producto
2009500020
ME
Unidad de medida
St.
LE1
1
LE2
4
LE3
8
GTIN
4027255052000
ASTEXT
Texto de licitación
Ausschreibungstext
HTML
Sitio web
Produktdatenblatt