Aperçus 3D
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Société / Etablissement
Tece
Description
Cuv. WC céram. TECEone av fct  WC-douche - TECE-Badkeramiken
Nomenclature
9700200
CNSORDERNO
Code d`article
9700200
PICTURE
Image
tcb_9700200.png
LODLEVEL
Niveau LOD
350
300
200
KT1
Texte court 1
TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion Tiefspüler, weiß
EF000230
type de construction
WC mural (fixation au mur)
EF002169
matériau
céramique
EF000007
Couleur
blanc
EF020295
forme / moulage de nettoyage / rinçage / vidange / évacuation air vicié
bas
EF020013
diamètre intérieur eau froide sanitaire
1/2 pouce (15)
EF021764
pression min. de l'eau
1 bar
EF021765
pression max. de l'eau
10 bar
EF021756
intensité réglable du jet de douche
vrai
EF010237
sans bordure interne
vrai
EF010871
quantité d'eau de chasse
4.5 - 6 l
EF022280
fixation cachée
vrai
EF021720
avec sécurité antiretour
vrai
ZN
Numéro de marchandise
69101000
UL
Pays d'origine
Deutschland
WG
Groupe de marchandises
950
PG
Groupe de produits
2009500020
ME
Unité de quantité
St.
LE1
1
LE2
4
LE3
8
GTIN
4027255052000
ASTEXT
Texte de l'appel d'offres
Ausschreibungstext
HTML
Site web
Produktdatenblatt