Anteprime
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Azienda
Tece
Descrizione
WC in ceramica TECEone con doccetta - TECE-Badkeramiken
Lista materiale
9700200
CNSORDERNO
Numero dell'articolo
9700200
PICTURE
Immagine
tcb_9700200.png
LODLEVEL
Livello LOD
350
300
200
KT1
Testo breve 1
TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion Tiefspüler, weiß
EF000230
tipo di costruzione
Wall-mounted toilet pan
EF002169
materiale
ceramica
EF000007
Colore
bianco
EF020295
Flush type
Deep
EF020013
diametro nominale interno acqua potabile fredda
1/2 di pollice (15)
EF021764
Min. water pressure
1 bar
EF021765
Max. water pressure
10 bar
EF021756
Duschstrahlstärke einstellbar
vero
EF010237
Rimless
vero
EF010871
Flushing water quantity
4.5 - 6 l
EF022280
fissaggio a scomparsa
vero
EF021720
With backflow safeguard
vero
ZN
Numero merce
69101000
UL
Paese di origine
Deutschland
WG
Gruppo merce
950
PG
Gruppo prodotto
2009500020
ME
Unità di misura
St.
LE1
1
LE2
4
LE3
8
GTIN
4027255052000
ASTEXT
Testo della gara
Ausschreibungstext
HTML
Sito web
Produktdatenblatt