Предварительные просмотры
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Компания
Tece
Описание
Унитаз TECEone с функцией биде - TECE-Badkeramiken
Спецификация
9700200
CNSORDERNO
номенклату́рный но́мер
9700200
PICTURE
Картина
tcb_9700200.png
LODLEVEL
Уровень детализации
350
300
200
KT1
Короткий текст 1
TECEone WC-Keramik mit Duschfunktion Tiefspüler, weiß
EF000230
Конструкция
Wall-mounted toilet pan
EF002169
Материал
Керамика
EF000007
Цвет
Белый
EF020295
Flush type
Deep
EF020013
Номинальный внутренний диаметр, холодная водопроводная вода
1/2 дюйма (15)
EF021764
Min. water pressure
1 bar
EF021765
Max. water pressure
10 bar
EF021756
Duschstrahlstдrke einstellbar
правда
EF010237
Rimless
правда
EF010871
Flushing water quantity
4.5 - 6 l
EF022280
Скрытый монтаж
правда
EF021720
Mit Rьckstromsicherung
правда
ZN
код ТНВ
69101000
UL
Страна происхождения
Deutschland
WG
Группа товаров
950
PG
Группа продукции
2009500020
ME
Единица измерения
St.
LE1
1
LE2
4
LE3
8
GTIN
4027255052000
ASTEXT
Нежный текст
Ausschreibungstext
HTML
Веб-сайт
Produktdatenblatt