Avances
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 ene 2024.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Empresa
Tece
Descripción
Módulos de WC con cisterna Uni - Módulos de WC con cisterna Uni
Lista de materiales
9041012
CNSORDERNO
Número de artículo
9041012
PICTURE
Imagen
tcb_9041012.png
LODLEVEL
Nivel LOD
350
300
200
H
Ajuste de altura
0
mm
BET
Placa de descarga del inodoro
-
KT1
Texto breve 1
TECEbox cisterna Uni con estribos de montaje, altura de 1060 mm
ZT
Número arancelario
39229000
GTIN
4027255012691
IDNR
9041012
ASTEXT
Texto de licitación
Texto de licitación
HTML
Website
HTML
EF002169
Material
Acero
EF021320
Self-bearing construction
falso
EF001257
Calidad del material
PP
EF000139
Tratamiento de superficie
Galvanizado en caliente
EF023756
Toilettenhöhe verstellbar
falso
EF005454
Altura
mm
EF005452
Anchura
mm
EF005457
Profundidad
mm
EF022822
Flushing reservoir material
Plástico
EF020834
Flushing reservoir quality class
EF022824
Filling valve noise class
Grupo I,<= 20 dB(A)
EF024127
Mains water connection
Rosca interna
EF020820
Size of mains water threaded connection (inch)
1/2 pulgada
EF020260
Min. flush water quantity
3
l
EF023792
Max. flushing water quantity
10
l
EF023622
Spülbogen mit variabler Länge
cierto
EF022823
Flushing
Two quantities
EF020698
Adjustable flushing water quantity
cierto
EF023751
Suitable for front operation
cierto
EF023752
Suitable for shelf operation
falso
EF023081
Min. shelf height
1060
mm
EF021703
Äußerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
mm
EF023084
Frame suitable for wc with offset > 60cm
EF021457
Adjustable height
mm
EF000040
Altura
mm
EF000008
Width
mm
EF023753
With control panel