Ukázky
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Ukončený produkt
Produkt byl od roku 1. 1. 2024 ukončen.
Alternativní části
Měl by se použít náhradní díl?
Společnost
Tece
Popis
Montážní prvky pro toaletu s nádržkou Uni - Montážní prvky pro toaletu s nádržkou Uni
Kusovník
9300052
CNSORDERNO
Obj. č.
9300052
PICTURE
Obrázek
tcb_9300052.png
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
350
300
200
H
Nastavení výšky
mm
BET
Splachovací deska toalety
-
KT1
Krátký text 1
Montážní prvek TECEprofil pro WC TECEprofile se splachovací nádržkou Uni pro TOTO Neorest AC/EW, sprchovou toaletu s instalační výškou 1120 mm
KT2
Krátký text 1
for Neorest AC/EW sh tlt, IH 1120 mm
WN
Goederen nummer
39229000
UL
Country of origin
Polen
WG
Komoditní skupina
905
PG
Skupina výrobků
2009050010
ME
Měrná jednotka
ks
LE1
1
LE2
10
LE3
60
GTIN
4027255054240
IDNR
9300052
ASTEXT
Text nabídky
Text nabídky
HTML
Website
HTML
EF002169
Werkstoff
Steel
EF021320
Self-bearing construction
pravda
AUSFUEHRUNG
Typ
EF000139
<span>Povrch</span>
Lacquered
EF005454
Výška
1120 - 1320
mm
EF005452
Šířka
500
mm
EF005457
Tiefe
150 - 240
mm
EF022822
Flushing reservoir material
Plastic
EF020834
Flushing reservoir quality class
PP
EF024127
Mains water connection
Internal thread
EF020820
Size of mains water threaded connection (inch)
1/2 inch
EF020260
Min. flush water quantity
3
l
EF023792
Max. flushing water quantity
10
l
EF022823
Flushing
Two quantities
EF020698
Adjustable flushing water quantity
pravda
EF023751
Suitable for front operation
pravda
EF023752
Suitable for shelf operation
Nepravdivé
EF023081
Min. shelf height
1150
mm
EF021703
Äußerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
100
mm
EF023084
Frame suitable for wc with offset > 60cm
pravda