Avances
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 1 ene 2024.
Parte (s) alternativa (s)
¿Debe usarse una pieza de repuesto?
Empresa
Tece
Descripción
Módulos de WC con cisterna Uni - Módulos de WC con cisterna Uni
Lista de materiales
9300052
CNSORDERNO
Número de artículo
9300052
PICTURE
Imagen
tcb_9300052.png
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
350
300
200
H
Ajuste de altura
mm
BET
Placa de descarga del inodoro
-
KT1
Texto breve 1
Módulo WC TECEprofil con cisterna Uni, para WC-ducha TOTO Neorest AC/EW, altura 1120 mm
KT2
Texto breve 1
for Neorest AC/EW sh tlt, IH 1120 mm
WN
Goederen nummer
39229000
UL
País de origen
Polen
WG
Grupo de mercancía
905
PG
Grupo de producto
2009050010
ME
Unidad de medida
Ud.
LE1
1
LE2
10
LE3
60
GTIN
4027255054240
IDNR
9300052
ASTEXT
Texto de licitación
Texto de licitación
HTML
Website
HTML
EF002169
Material
Acero
EF021320
Self-bearing construction
cierto
AUSFUEHRUNG
Ejecución
EF000139
Tratamiento de superficie
Barnizado
EF005454
Altura
1120 - 1320
mm
EF005452
Anchura
500
mm
EF005457
Profundidad
150 - 240
mm
EF022822
Flushing reservoir material
Plástico
EF020834
Flushing reservoir quality class
PP
EF024127
Mains water connection
Rosca interna
EF020820
Size of mains water threaded connection (inch)
1/2 pulgada
EF020260
Min. flush water quantity
3
l
EF023792
Max. flushing water quantity
10
l
EF022823
Flushing
Two quantities
EF020698
Adjustable flushing water quantity
cierto
EF023751
Suitable for front operation
cierto
EF023752
Suitable for shelf operation
falso
EF023081
Min. shelf height
1150
mm
EF021703
Äußerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
100
mm
EF023084
Frame suitable for wc with offset > 60cm
cierto