Anteprime
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 gen 2024.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Azienda
Tece
Descrizione
Moduli WC con cassetta Uni - Moduli WC con cassetta Uni
Lista materiale
9300052
CNSORDERNO
Numero dell'articolo
9300052
PICTURE
Immagine
tcb_9300052.png
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
350
300
200
H
Regolazione altezza
mm
BET
Placca di scarico per WC
-
KT1
Testo breve 1
TECEprofil modulo WC con cassetta Uni, per WC con doccetta TOTO Neorest AC/EW, altezza di montaggio 1120 mm
KT2
Testo breve 1
for Neorest AC/EW sh tlt, IH 1120 mm
WN
Numero di merce
39229000
UL
Paese di origine
Polen
WG
Gruppo merce
905
PG
Gruppo prodotto
2009050010
ME
Unità di misura
pz.
LE1
1
LE2
10
LE3
60
GTIN
4027255054240
IDNR
9300052
ASTEXT
Testo della gara
Testo della gara
HTML
Website
HTML
EF002169
materiale
acciaio
EF021320
Self-bearing construction
vero
AUSFUEHRUNG
esecuzione
EF000139
Trattamento superficiale
verniciato
EF005454
Altezza
1120 - 1320
mm
EF005452
Larghezza
500
mm
EF005457
profondità
150 - 240
mm
EF022822
Flushing reservoir material
plastica
EF020834
Flushing reservoir quality class
PP
EF024127
Mains water connection
filettatura interna
EF020820
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)
1/2 pollice
EF020260
Min. flush water quantity
3
l
EF023792
Max. flushing water quantity
10
l
EF022823
Flushing
Two quantities
EF020698
Adjustable flushing water quantity
vero
EF023751
Suitable for front operation
vero
EF023752
Suitable for shelf operation
falso
EF023081
Min. shelf height
1150
mm
EF021703
Äußerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
100
mm
EF023084
Frame suitable for wc with offset > 60cm
vero