Предварительные просмотры
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 1 янв. 2024 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Компания
Tece
Описание
Модули унитазов со сливным бачком Uni - Модули унитазов со сливным бачком Uni
Спецификация
9300052
CNSORDERNO
номенклату́рный но́мер
9300052
PICTURE
Картина
tcb_9300052.png
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
350
300
200
H
Регулировка высоты
mm
BET
Унитаз
-
KT1
Короткий текст 1
Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, для унитаза-биде TOTO Neorest AC/EW, высота 1120 мм
KT2
Короткий текст 1
for Neorest AC/EW sh tlt, IH 1120 mm
WN
Товарный номер
39229000
UL
Страна происхождения
Polen
WG
Группа товаров
905
PG
Группа продукции
2009050010
ME
Единица измерения
шт.
LE1
1
LE2
10
LE3
60
GTIN
4027255054240
IDNR
9300052
ASTEXT
Нежный текст
Нежный текст
HTML
Website
HTML
EF002169
Материал
Сталь
EF021320
Self-bearing construction
правда
AUSFUEHRUNG
Модель/исполнение
EF000139
Surface protection
Лакированная
EF005454
Высота
1120 - 1320
mm
EF005452
Ширина
500
mm
EF005457
Глубина
150 - 240
mm
EF022822
Flushing reservoir material
Пластик
EF020834
Flushing reservoir quality class
PP
EF024127
Mains water connection
Внутр.резьба
EF020820
Size of mains water threaded connection (inch)
1/2 дюйма
EF020260
Min. flush water quantity
3
l
EF023792
Max. flushing water quantity
10
l
EF022823
Flushing
Two quantities
EF020698
Adjustable flushing water quantity
правда
EF023751
Suitable for front operation
правда
EF023752
Suitable for shelf operation
ложный
EF023081
Min. shelf height
1150
mm
EF021703
ДuЯerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
100
mm
EF023084
Frame suitable for wc with offset > 60cm
правда