预览
下载CAD模型
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2024年1月1日停产
替代件
是否使用该替代品?
Firma
Tece
Beschreibung
WC-Module mit Uni-Spülkasten - WC-Module mit Uni-Spülkasten
Stückliste
9300052
CNSORDERNO
Artikelnummer
9300052
PICTURE
Bild
tcb_9300052.png
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
350
300
200
H
Höheneinstellung
mm
BET
Betätigung
-
KT1
Kurztext 1
TECEprofil WC-Modul mit Uni-Spülkasten, für TOTO Neorest AC/EW Dusch-WC, Bauhöhe 1120 mm
KT2
Kurztext 1
für Neorest AC/EW Dusch-WC,BH 1120mm
WN
Warennummer
39229000
UL
Ursprungsland
Polen
WG
Warengruppe
905
PG
Produktgruppe
2009050010
ME
Mengeneinheit
St.
LE1
1
LE2
10
LE3
60
GTIN
4027255054240
IDNR
9300052
ASTEXT
Ausschreibungstext
Ausschreibungstext
HTML
Website
HTML
EF002169
Werkstoff
Stahl
EF021320
Selbsttragende Konstruktion
WAHR
AUSFUEHRUNG
Ausführung
EF000139
Oberflächenschutz
lackiert
EF005454
Höhe
1120 - 1320
mm
EF005452
Breite
500
mm
EF005457
Tiefe
150 - 240
mm
EF022822
Material des Spülkastens
Kunststoff
EF020834
Qualitätsklasse Spülreservoir
PP
EF024127
Anschluss Leitungswasser
Innengewinde
EF020820
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)
1/2 Zoll
EF020260
Min. Spülwassermenge
3
l
EF023792
Max. Spülwassermenge
10
l
EF022823
Spülung
Zwei Mengen
EF020698
Einstellbare Spülwassermenge
WAHR
EF023751
Geeignet für die Frontbedienung
WAHR
EF023752
Geignet für die Bedienung über die Ablage
FALSCH
EF023081
Min. Ablagenhöhe
1150
mm
EF021703
Rohraußendurchmesser Abflussrohr
100
mm
EF023084
Frame geeignet für Toilette mit Sprung > 60cm
WAHR