Ukázky
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Ukončený produkt
Produkt byl od roku 1. 1. 2024 ukončen.
Alternativní části
Měl by se použít náhradní díl?
Společnost
Tece
Popis
Montážní prvky pro toaletu s nádržkou Uni - Montážní prvky pro toaletu s nádržkou Uni
Kusovník
9041012
CNSORDERNO
Obj. č.
9041012
PICTURE
Obrázek
tcb_9041012.png
LODLEVEL
Úroveň LOD
350
300
200
H
Nastavení výšky
0
mm
BET
Splachovací deska toalety
-
KT1
Krátký text 1
TECEbox Splachovací nádrž Uni s montážními třmeny, konstrukční výška 1060 mm
ZT
Customs code
39229000
GTIN
4027255012691
IDNR
9041012
ASTEXT
Text nabídky
Text nabídky
HTML
Website
HTML
EF002169
Werkstoff
Steel
EF021320
Self-bearing construction
Nepravdivé
EF001257
Werkstoffgüte
PP
EF000139
<span>Povrch</span>
Hot dip galvanized
EF023756
Toilettenhöhe verstellbar
Nepravdivé
EF005454
Výška
mm
EF005452
Šířka
mm
EF005457
Tiefe
mm
EF022822
Flushing reservoir material
Plastic
EF020834
Flushing reservoir quality class
EF022824
Filling valve noise class
Group I,<= 20 dB(A)
EF024127
Mains water connection
Internal thread
EF020820
Size of mains water threaded connection (inch)
1/2 inch
EF020260
Min. flush water quantity
3
l
EF023792
Max. flushing water quantity
10
l
EF023622
Spülbogen mit variabler Länge
pravda
EF022823
Flushing
Two quantities
EF020698
Adjustable flushing water quantity
pravda
EF023751
Suitable for front operation
pravda
EF023752
Suitable for shelf operation
Nepravdivé
EF023081
Min. shelf height
1060
mm
EF021703
Äußerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
mm
EF023084
Frame suitable for wc with offset > 60cm
EF021457
Adjustable height
mm
EF000040
Výška
mm
EF000008
Width
mm
EF023753
With control panel