Zapowiedzi
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Produkt zakończony
Produkt wycofany od 1 sty 2024 roku.
Alternatywne części(-y)
Czy powinno się użyć części zamiennej?
Firma
Tece
Beschreibung
WC-Module mit Uni-Spülkasten - WC-Module mit Uni-Spülkasten
Stückliste
9041012
CNSORDERNO
Artikelnummer
9041012
PICTURE
Bild
tcb_9041012.png
LODLEVEL
LOD Level
350
300
200
H
Höheneinstellung
0
mm
BET
Betätigung
-
KT1
Kurztext 1
TECEbox Uni-Spülkasten mit Montagebügeln, Bauhöhe 1060 mm
ZT
Zolltarifnummer
39229000
GTIN
4027255012691
IDNR
9041012
ASTEXT
Ausschreibungstext
Ausschreibungstext
HTML
Webseite
HTML
EF002169
Werkstoff
Stahl
EF021320
Selbsttragende Konstruktion
FALSCH
EF001257
Werkstoffgüte
PP
EF000139
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
EF023756
Toilettenhöhe verstellbar
FALSCH
EF005454
Höhe
mm
EF005452
Breite
mm
EF005457
Tiefe
mm
EF022822
Material des Spülkastens
Kunststoff
EF020834
Qualitätsklasse Spülreservoir
EF022824
Geräuschklasse Füllventil
Gruppe I,<= 20 dB(A)
EF024127
Anschluss Leitungswasser
Innengewinde
EF020820
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)
1/2 Zoll
EF020260
Min. Spülwassermenge
3
l
EF023792
Max. Spülwassermenge
10
l
EF023622
Spülbogen mit variabler Länge
WAHR
EF022823
Spülung
Zwei Mengen
EF020698
Einstellbare Spülwassermenge
WAHR
EF023751
Geeignet für die Frontbedienung
WAHR
EF023752
Geignet für die Bedienung über die Ablage
FALSCH
EF023081
Min. Ablagenhöhe
1060
mm
EF021703
Rohraußendurchmesser Abflussrohr
mm
EF023084
Frame geeignet für Toilette mit Sprung > 60cm
EF021457
Adjustable height
mm
EF000040
Höhe
mm
EF000008
Breite
mm
EF023753
With control panel