Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 1 gen 2024.
Parte (i) alternativa (i)
Dovrebbe essere usato un pezzo di ricambio?
Azienda
Tece
Descrizione
Moduli WC con cassetta Uni - Moduli WC con cassetta Uni
Lista materiale
9041012
CNSORDERNO
Numero dell'articolo
9041012
PICTURE
Immagine
tcb_9041012.png
LODLEVEL
Livello LOD
350
300
200
H
Regolazione altezza
0
mm
BET
Placca di scarico per WC
-
KT1
Testo breve 1
TECEbox cassetta Uni con staffe di montaggio, altezza di montaggio 1060 mm
ZT
Numero merce
39229000
GTIN
4027255012691
IDNR
9041012
ASTEXT
Testo della gara
Testo della gara
HTML
Website
HTML
EF002169
materiale
acciaio
EF021320
Self-bearing construction
falso
EF001257
qualità del materiale
PP
EF000139
Trattamento superficiale
zincato a caldo
EF023756
Toilettenhöhe verstellbar
falso
EF005454
Altezza
mm
EF005452
Larghezza
mm
EF005457
profondità
mm
EF022822
Flushing reservoir material
plastica
EF020834
Flushing reservoir quality class
EF022824
Filling valve noise class
Gruppo I,<= 20 dB(A)
EF024127
Mains water connection
filettatura interna
EF020820
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)
1/2 pollice
EF020260
Min. flush water quantity
3
l
EF023792
Max. flushing water quantity
10
l
EF023622
Spülbogen mit variabler Länge
vero
EF022823
Flushing
Two quantities
EF020698
Adjustable flushing water quantity
vero
EF023751
Suitable for front operation
vero
EF023752
Suitable for shelf operation
falso
EF023081
Min. shelf height
1060
mm
EF021703
Äußerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
mm
EF023084
Frame suitable for wc with offset > 60cm
EF021457
Adjustable height
mm
EF000040
Altezza
mm
EF000008
Width
mm
EF023753
With control panel