{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/duschrinne_gerade/duschrinne_gerade.prj},{NB=600900(LOD=350)},{CNSORDERNO=600900},{PICTURE=tcb_600800.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{NL=900},{L=911},{SE=851},{B=150},{KT1=TECEdrainline Duschrinne gerade},{KT2=900 mm mit Seal System Dichtband},{WN=73269060},{WG=600},{PG=3006000010},{ME=St.},{LE1=1},{LE2=40},{GTIN=4027255009493},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{X=641.000},{Y=82.000},{VERS=3},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Ja},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Tece
Description
TECEdrainline, shower channel, straight - with Seal System sealing tape
Bill of material
600900
CNSORDERNO
Article number
600900
600900
PICTURE
Picture
LODLEVEL
LOD Level
350
300
200
350
300
200
NL
Nominal length
900
900
mm
L
Overall length
911
911
mm
SE
Visible dim. after installation
851
851
mm
B
Width in unfinished state
150
mm
KT1
Shorttext 1
TECEdrainline Duschrinne gerade
KT2
Shorttext 2
900 mm mit Seal System Dichtband
900 mm mit Seal System Dichtband
GTIN
4027255009493
4027255009493
ASTEXT
Specification text
정보
Ausschreibungstext
HTML
Website
HTML